Публікуйте свої продукти
FC SS - High performance sealer
ARDEX ENDURA

FC SS - High performance sealer

A premium, solvented hybrid system with fluoro-chemical technology, based sealer which bonds with tile/stone for improved wear resistance. Penetrates into nano pores, effective on vitrified and nano Tiles. It provides a natural look with maximum protection against the toughest oil & water based stains, wine, vinegar, pickle, sambar, coke, ink etc are the kind of stain it can resist, the low odour formula makes it easy to use with a durable Long-lasting ‘Seal’. The sealed area provides a breathable surface in exteriors & interiors. It also allows moisture vapour transmission and inhibits the growth of mould.

FEATURES
• Natural look
• Flurochemical technology
• Hydrophobic/oleophobic
• User friendly
• Non-yellowing
• Improves the wear resistance of tiles & stones
• Allows the tiles & stones to breath
• Penetrates into Nano pores
• Effective on vitrified and Nano Tiles
• Protects tiles & stone against UV rays
• Protects tiles and stones against efflorescence, rust stains
• Protection against toughest oils & water based stains
• Durable long lasting “seal”

Ardex Endura

Специфікація
  • VOC Content: 762.6g/L
    Coverage: Approximately 10 – 15 m²/litre/coat depending on porosity
    Pack Size: 1 litre & 5 litres

    Ardex Endura

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfc-ss
  • Сімейство продуктівTile & Stone Installations
  • Група продуктівTILE & STONE CARE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-24
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSurface Film
  • Розроблено вІндія
  • Виготовлено вІндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Floor Tiles
  • Назва UNSPSCInterior finishing materials
  • Код UNSPSC3016
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Опис Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 00 00
  • Заголовок OmniClassInterior and Finish Products
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступність регіону

Азія
Індія

Схожі продукти