Публікуйте свої продукти
FH 20 - Non metallic floor hardener
ARDEX ENDURA

FH 20 - Non metallic floor hardener

FH 20 is a pre-mix blended powder containing hydraulic binders and special wear resistance mineral aggregates. It is used as a dry shake over fresh, wet concrete to provide a dense, non-porous surface which is extremely hardwearing and abrasion resistant. FH 20 provides a slip floor resistant surface which will never rust and disintegrate.

FEATURES
• Hard wearing and abrasion resistance: provides highly durable floor
• Non metallic: does not rust or stain
• Good monolithic bond with base concrete
• Provides a non-slip surface
• Dense surface: increased resistance to ingress of oil and grease.
• Floor available for full service once concrete is cured.

Ardex Endura


Специфікація
  • MOH’S Scale Hardness Medium Duty: 7 – 8
    Compressive Strength after 28 days: > 50 N/Sqmm
    VOC Content: 4.35 g/L
    Coverage: Application Rate kg/Smtr Traffic Use Avg. wear
    6.8 kg - 7 kg Heavy < 2 mm
    4.7 kg - 5 kg Medium 2 - 3.5 mm 
    2.8 kg - 3 kg Light 3.5 - 4 mm
    Pack Size: 25 kg

    Ardex Endura

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfh-20
  • Сімейство продуктівFlooring Solutions
  • Група продуктівCEMENTITIOUS SCREEDS & LEVELLERS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-24
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
  • Розроблено вІндія
  • Виготовлено вІндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Назва UNSPSCInterior finishing materials
  • Код UNSPSC3016
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Опис Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 00 00
  • Заголовок OmniClassInterior and Finish Products
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступність регіону

Азія
Індія