Публікуйте свої продукти
R 71 CP - Self-Smoothing Epoxy Polyurethane Floor Topping
ARDEX ENDURA

R 71 CP - Self-Smoothing Epoxy Polyurethane Floor Topping

R 71 CP is a specialist applied, 1mm thick self-smoothing epoxy polyurethane resin floor finish combining outstanding wearing properties with chemical resistance and decorative properties. Ideally suited in areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Laboratories, clean rooms, and general light industry are just some of the environments that can benefit from this system.
Специфікація
  • R 71 CP @ 27 ± 1°C Pot life - 40 minutes Mixed Density - 1.45 - 1.50 g/cc Initial hardness - 24 hours Light foot traffic - 24 hours Full cure - 7 days Application Thickness - 1 mm Shore D Hardness - > 70 Bond Strength - > 1.50 N/mm² Compressive Strength (BS 6319 (P2)) - > 65.0 N/mm² Tensile Strength (ASTM C - 307) - > 15.0 N/mm² Flexural Strength (ASTM C – 580) - > 33.0 N/mm²
Технічна специфікація
  • Унікальний номерR-71-CP
  • Сімейство продуктівFlooring Solutions
  • Група продуктівPOLYURETHANE COATINGS & SCREEDS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
  • Матеріал допоміжнийPolyurethane
  • Розроблено вIndia
  • Виготовлено вIndia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCStone or tile flooring
  • Код UNSPSC30161706
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Опис Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Заголовок OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Азія
India
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit