Публікуйте свої продукти
S 15 C - Cement based adhesive for use by wet-on-wet method
ARDEX ENDURA

S 15 C - Cement based adhesive for use by wet-on-wet method

S 15 C is a polymer modified, high strength, grey cement based adhesive used in slurry consistency for fixing vitrified tiles, ceramic tiles and stable natural stones. It is not suitable for fixing moisture sensitive stones and for vertical applications.
Специфікація
  • S 15 C @ 27 ± 1ºC Adhesion Strength 1.1 N/mm2 EN 1348 Tested as per IS 15477 Water: powder ratio 8.5 to 9.0 litres: 26 kg powder Bed Thickness Approx. 2 mm Adjustability 15 - 20 minutes Open time 20 - 25 minutes Pot Life 1 hour Setting Time 24 hours Pull off adhesion test applied over A3 screed @ 28 days ASTM D 4541 1: 5 screed > 1.0 N/mm2 1: 6 screed > 0.8 N/mm2 1: 8 screed > 0.5 N/mm2
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS-15-C
  • Сімейство продуктівTile & Stone Installations
  • Група продуктівTILE & STONE ADHESIVES
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
  • Розроблено вIndia
  • Виготовлено вIndia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Floor Tiles
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCStone or tile flooring
  • Код UNSPSC30161706
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Опис Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13
  • Заголовок OmniClassTile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Азія
India

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit