Публікуйте свої продукти
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
    ARDEX

    ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer

    P 82 is a two-part water based epoxy primer and bonding agent for interior areas which is non-flammable and non-corrosive. P 82 forms a priming/bonding layer on most substrates, particularly smooth and dense surfaces. P 82 can be used as a primer and bonding agent prior to the application of the ARDEX ENDURA range of cement based products.
    Специфікація
    • Appearance: Part A- Red coloured liquid, Part B- White coloured liquid Drying time:- Tack time: 6 hours Full cure: 24 hours VOC Content: 32 g/L
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерARDEX-P-82
    • Сімейство продуктівSubfloor Preparation
    • Група продуктівPrimer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited Kingdom
    • Виготовлено вUnited Kingdom
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCFloor
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Заголовок OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступність регіону

    Північна Америка Європа Океанія Азія