Публікуйте свої продукти
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar

    ARDEX ARDURAPID A 45 is a rapid drying and hardening, slump free mortar for internal repairs.

    • Receives finishes after 90 minutes regardless of thickness
    • Slump free – ideal for vertical and horizontal repairs
    • Ideal for the rapid repair of internal concrete, screeds, renders and concrete steps
    • Other applications include forming ramps, falls and coves, patching around fittings/pipework, and filling cracks and gaps 

    Unit Size Available: 11kg bags, 11kg buckets 

    Coverage: Approximately 7m²

    Специфікація
    • Bulk density of powder - approx. 1.4kg/litre Weight of fresh mortar - approx. 1.9kg/litre Initial Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 15 mins at 20°C Final Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 60 mins at 20°C Compressive Strength (DIN 1164) - After 28 days 30.0 N/mm222
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерArdex-ardurapid-a-45
    • Сімейство продуктівSubfloor Preparation
    • Група продуктівPatch
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCementitious
    • Розроблено вUnited Kingdom
    • Виготовлено вUnited Kingdom
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Underlay
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Опис Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Заголовок OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія