Публікуйте свої продукти
ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation
ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation
    ARDEX

    ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation

    ARDEX SK Mesh™ premium, non-woven, polyester mesh reinforcement fabric is used for reinforcement of ARDEX 8+9™ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound in changes of plane, changes of material, corners and crack isolation.

    Key Features

    • For the reinforcement of ARDEX 8+9™ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound in changes of plane, changes of material, corners and crack isolation
    • Non-woven, polyester mesh reinforcement fabric
    • Interior and exterior installations


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерArdex-sk-mesh
    • Сімейство продуктівWaterproofing
    • Група продуктівElastomeric, one component, polyurethane based cold liquid applied waterproofing membrane
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основний1C Polyurethane
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Ss_32
    • Опис Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 34 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waterproofing-Membrane Tiling
    • Номер OmniClass23-13 25 17
    • Заголовок OmniClassWaterproofing
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Північна Америка