Публікуйте свої продукти
ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing
ARDEX

ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing

ARDEX WPM003 is a flexible, premixed, waterproofing membrane formulated to provide a tough, watertight lining for wet areas such as bathrooms and showers. External reinforcement material such as ARDEX SK90 is essential. ARDEX WPM003 is designed for roofing underlayment applications. It can also be used over concrete or compressed fibre cement clad balconies and decks provided these are tiled over, properly mortar protected or sealed.
Специфікація
  • Location: Internal wet areas, balconies and other areas that will be tiled or protected from regular foot traffic Surfaces: Walls Floors
Технічна специфікація
  • Унікальний номерARDEX-WPM-003
  • Сімейство продуктівWaterproofing
  • Група продуктівSingle Component Waterproofing Membrane
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-07
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Розроблено вПівденна Корея
  • Виготовлено вПівденна Корея
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Опис Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Номер OmniClass23-15 21 00
  • Заголовок OmniClassSurface Applied Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Азія
Південна Корея