Публікуйте свої продукти
ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge
ARDEX

ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge

ARDEX WPM 256 is a two component water based epoxy polyamide unpigmented new to old concrete bonding bridge and admixture for cement based materials. ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge |Penetrating structural sealer Forms a structural bond between new and old concrete Can be applied to damp surfaces Is compatible with fresh cement or concrete products Excellent adhesion to most substrates
Технічна специфікація
  • Унікальний номерARDEX-WPM-256
  • Сімейство продуктівWaterproofing
  • Група продуктівTwo Component Water Based Epoxy Polyamide
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Розроблено вChina
  • Виготовлено вChina
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Опис Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Номер OmniClass23-15 21 00
  • Заголовок OmniClassSurface Applied Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Азія