Публікуйте свої продукти
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
    ARDEX

    PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer

    Product details

    Coloured epoxy resin bonding bridge for a wide range of applications

    • High mechanical load capacity
    • Solvent-free
    • Good adhesion to various substrates
    • Low viscosity with high penetrability
    • Easy to use

    Range of application
    For indoor use. Primer and bonding bridge for concrete, cement screed and calcium sulphate screed substrates

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPandomo-EP
    • Сімейство продуктівSubfloor Preparation
    • Група продуктівEpoxy Primer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCFloor
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Заголовок OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступність регіону

    Північна Америка Європа Азія