Публікуйте свої продукти
Areco Spirit Panel S
Areco Spirit Panel S
Areco Spirit Panel S
Areco Spirit Panel S
Areco Spirit Panel S
Areco Spirit Panel S
Areco Spirit Panel S
Areco Spirit Panel S
    Areco

    Areco Spirit Panel S

    The Areco Spirit Panel is a sandwich element consisting of a mineral wool core bonded on each side to a 0.5 - 0.6 mm thick steel sheet with either a patterned or a smooth surface. This element is suitable for external walls, partition walls and ceilings in buildings with or without fire protection requirements.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерARF-SPIRITPANEL-S
    • Сімейство продуктівSandwich panels
    • Група продуктівWall
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Матеріал допоміжнийMineral wool
    • Розроблено вFinland
    • Виготовлено вFinland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels