Публікуйте свої продукти
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
Easy-Clickfals 295
    Areco

    Easy-Clickfals 295

    Easy-Clickfals 295 is a component for the corresponding Areco roofing, facade or rainwater drainage system. The component is intended for use with compatible Areco profiles and adjoining construction details. Verify profile compatibility, dimensions, fastening and weatherproofing requirements against the applicable product documentation before installation.
    Специфікація
    • • Product: Easy-Clickfals 295 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерeasy-clickfals-295
    • Сімейство продуктівRoof Tiles
    • Група продуктівRoof
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-08-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Швеція