Публікуйте свої продукти
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
    Areco

    Easy-Clickfals 295-221

    This variant preserves the classic Clickfals appearance while introducing a 426 mm-wide flat section in the steel. The result is a calmer, more refined roof surface for projects that favour traditional Clickfals aesthetics with a more uniform visual finish. This BIM product represents Easy-Clickfals 295-221, intended for coordination and specification within the corresponding Areco building envelope system.
    Специфікація
    • • Product: Easy-Clickfals 295-221 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерeasy-clickfals-295-221
    • Сімейство продуктівRoof Tiles
    • Група продуктівRoof
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-08-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Швеція