Публікуйте свої продукти
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
    Areco

    Easy-Clickfals 500-164

    This variant offers an especially clean, refined appearance with subtle divisions that reduce visible marks while retaining the classic Clickfals design. The visual waviness of the steel is reduced, creating a more uniform finish. It is well suited to projects seeking a simple, harmonious roof surface. This BIM product represents Easy-Clickfals 500-164, intended for coordination and specification within the corresponding Areco building envelope system.
    Специфікація
    • • Product: Easy-Clickfals 500-164 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерeasy-clickfals-500-164
    • Сімейство продуктівRoof Tiles
    • Група продуктівRoof
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-08-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Швеція