Публікуйте свої продукти
Aira - Attachable Chair for Conference Room
Aira - Attachable Chair for Conference Room
Aira - Attachable Chair for Conference Room
    Ares Line

    Aira - Attachable Chair for Conference Room

    The most eclectic seat ever!
    Aira is a complete collection of seats designed to meet every need. For home and collective spaces such as bars and restaurants, conference rooms, classrooms for teaching and training, waiting areas.

    Специфікація
    • Mono colour one-piece shell in polypropylene.
      Mono colour one-piece shell in two-coloured polypropylene with white base and coloured back insert (patented moulding system).
      Padding made with the use of an injection-moulded polypropylene insert padded with non-deformable expanded resins and covered with fixed fabric without the use of staples.
      Sled frame and armrests (when present) in drawn steel rod.
      Carter under seat and armrest (when present) in polypropylene.
      Attachable feet made of nylon.
      Anti-panic writing tablet, also available for left-handers, with aluminium joint, with grey HPL top and quick release system.

      chair, monocoque, four legs, armrests, steel, plastic, polypropylene, conference room, meeting room, office, design seat

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAira_sled-frame
    • Сімейство продуктівChairs
    • Група продуктівAira sled frame
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)830
    • Ширина (мм)520
    • Глибина (мм)520
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Заголовок OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (14)
    1.8 з 5 зірок 1.8 (22)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (61)
    2.9 з 5 зірок 2.9 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (17)