Публікуйте свої продукти
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32

    4.4 з 5 зірок4.4(8 відгуки)

    The air to water heat pump NIMBUS FLEX M NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and domestic hot water: the internal unit has all key components inside and can be easily integrated with the domestic hot tank included in the bundle.  

    The refrigerant gas R32 is present just in the external unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. The system water flows between internal and external unit.

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment with the maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS FLEX 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS FLEX 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      *A7W35 according to EN14511

      Специфікація
        • Refrigerant gas R32
        • High efficiency in cold climates
        • Low noise
        • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
        • Easy accessibility to all internal components
        • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
        • Magnetic filter embedded
        • Expansion vessel 12 lt embedded
        • PV function
        • Connectivity embedded
        • Remote control thanks to Ariston NET app

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерNIMBUS-FLEX-M-NET-R32
      • Сімейство продуктівHEAT PUMPS
      • Група продуктівNIMBUS NET R32 - 2022
      • ТипShowcase (model)
      • Дата публікації2022-09-28
      • Номер видання1
      Пов'язані
      • Матеріал основнийMetal
      • Матеріал допоміжнийPlastic
      • Розроблено вItaly
      • Виготовлено вItaly
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectHVAC - Теплові насоси
      • Код за ETIMEC001213
      • Назва за ETIMHeating heat pump
      • Назва UNSPSCHeat pumps
      • Код UNSPSC40101806
      • Код Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Опис Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • Код CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Номер OmniClass23-33 17 13 11
      • Заголовок OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
      • Код CSI UniFormat IID3020
      • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

      Доступність регіону

      Європа
      Albania
      Andorra
      Belgium
      Bosnia and Herzegovina
      Bulgaria
      Croatia
      Cyprus
      Czech Republic
      Estonia
      France
      Greece
      Hungary
      Italy
      Latvia
      Lithuania
      Malta
      Monaco
      Montenegro
      North Macedonia
      Poland
      Portugal
      Romania
      San Marino
      Serbia
      Slovakia
      Slovenia
      Spain
      Ukraine
      Vatican City
      Бібліотека продуктів BIMobject

      Design App для Revit

      Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

      Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

      • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
      • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
      • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit