Публікуйте свої продукти
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS PLUS S NET R32

    3.4 з 5 зірок3.4(5 відгуки)

    The air to water heat pump NIMBUS PLUS S NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating and cooling: the internal unit has all key components inside and can be easily integrated with a domestic hot water production system.  

    The refrigerant gas is R32, which flows in the pipes between outdoor and indoor unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. 

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environmen with the maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS PLUS 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS PLUS 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 according to EN14511

    Специфікація
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNIMBUS-PLUS-S-NET-R32
    • Сімейство продуктівHEAT PUMPS
    • Група продуктівNIMBUS NET R32 - 2022
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2022-09-27
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Теплові насоси
    • Код за ETIMEC001213
    • Назва за ETIMHeating heat pump
    • Назва UNSPSCHeat pumps
    • Код UNSPSC40101806
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Опис Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Код CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Номер OmniClass23-33 17 13 11
    • Заголовок OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Estonia
    Faroe Islands
    France
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    North Macedonia
    Poland
    Portugal
    Romania
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit