Публікуйте свої продукти
Electric Water Heater - ANDRIS LUX UK - oversink
Electric Water Heater - ANDRIS LUX UK - oversink
Electric Water Heater - ANDRIS LUX UK - oversink
    Ariston

    Electric Water Heater - ANDRIS LUX UK - oversink

    3.4 з 5 зірок3.4(7 відгуки)

    Our Andris Lux small unvented electric water heater is the UK’s market leader within its category. Renowned for outstanding levels of safety and durability, these compact units are perfect for domestic and light commercial applications where space is at a premium. Available in a wide range of over and undersink models and capacities of 6, 10, 15 and 30 litres, these products remain the industry’s water heaters of choice – and the UK’s number one.Unventend installation kits are available separately.

    Специфікація
      • Easy to operate with mechanical dial
      • "E" setting on the dial to optimise comfort and energy saving
      • Titanium enamelled tank and 4-bolt flange for robustness and durabilit
      • Heating lamp to show the heating cycle is in process
      • Installation in 10 easy steps
      • 3 year warranty
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерandris-lux-uk-oversink
    • Сімейство продуктівWater Heaters
    • Група продуктівElectric Storage Water Heater
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
    • Класифікація IFCElectric Heater
    • Код за ETIMEG000042
    • Назва за ETIMHot water appliances
    • Назва UNSPSCDomestic water heaters
    • Код UNSPSC40101825
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Опис Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Заголовок OmniClassHot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія