Публікуйте свої продукти
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Electric Water Heater - LYDOS HYBRID

    4.6 з 5 зірок4.6(23 відгуки)
    LYDOS HYBRID is the first electric storage water heater with Hybrid technology. Thanks to this Hybrid technology, it reaches the A energy class, granting 50% of energy saving versus a B class electric water heater with the innovative i-Memory function. Easy replacement of electric water heater, without any extra air pipes installation. There are two sizes available: - LYDOS HYBRID 80 EU (80lt capacity) - LYDOS HYBRID 100 EU (100lt capacity)
    Специфікація
    • First ever class A medium capacity electric water heater
      Savings of 50% compared to a class B water heater
      • i-Memory, Program, Green and Boost modes
      Active anode (ProTech) + magnesium anode
      Enamelled heating element
      • Easy to install replacing old water heaters
      No need of air pipes for the installation
      • Concealed hydraulic connections
      • Accessory condensate collection tray available

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLYDOS-HYBRID
    • Сімейство продуктівWater Heaters
    • Група продуктівHeat Pump Water Heaters
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
    • Класифікація IFCElectric Heater
    • Код за ETIMEC000393
    • Назва за ETIMHot water heat pump
    • Назва UNSPSCDomestic water heaters
    • Код UNSPSC40101825
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Опис Uniclass 2015Water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Заголовок OmniClassHot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution