Публікуйте свої продукти
Arizona Tile Torreon 4x4 Inch Tumbled Travertine Tile
Arizona Tile Torreon 4x4 Inch Tumbled Travertine Tile
Arizona Tile Torreon 4x4 Inch Tumbled Travertine Tile
    Arizona Tile

    Arizona Tile Torreon 4x4 Inch Tumbled Travertine Tile

    Arizona Tile Tumbled Travertine, 4-by-4-Inch Tiles, Torreon, Includes 10 Square Feet. Tumbled stones are as wonderfully unpredictable and unique as nature itself, adding charm and distinct personality to spaces small and large, indoor or outdoor, casual and extravagant. Tumbled stones are can be installed in any of the following applications: commercial, residential, interior, exterior, floors, walls, backsplashes, fireplaces, tub surrounds, showers, and vanities. All travertine stones will have natural cavities, or pits, visible in the stone that developed when carbon dioxide bubbles became trapped during the formation of the stone. As an unfilled travertine, the pits will remain visible and unfilled until they are filled with grout during installation. As a natural stone product it is recommended that it be sealed to extend its longevity. Due to the nature of the tumbled finish, a stone-enhancing sealer will help to accentuate the natural colors in the stone that may be subdued after going through the tumbling process. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Part Number: TORREON STONE TUMBLED,4X4
      Item Weight: 46.4 pounds
      Product Dimensions: 12.5 x 12.3 x 4.5 inches
      Item model number: TORREON STONE TUMBLED,4X4
      Color: Torreon
      Style: Tumbled Stone
      Material: Travertine
      Item Package Quantity: 1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерArizona-Tile-Torreon-4x4-Inch-Tumbled-Travertine-Tile
    • Сімейство продуктівBuilding Materials
    • Група продуктівTile
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Заголовок OmniClassWall Tiles

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit