Публікуйте свої продукти
Pneumatic Palm Push Button, Plastic (31mm Partition)
Armitage Shanks

Pneumatic Palm Push Button, Plastic (31mm Partition)

Pneumatic palm push button, plastic (31 mm partition)
Специфікація
  • Push button, plastic (31 mm partition)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS4463
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWC cistern fittings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Вага нетто (кг)0.7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Опис Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Заголовок OmniClassWater Closets 

Доступність регіону

Європа
United Kingdom

Схожі продукти

Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit