Публікуйте свої продукти
Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm
Armitage Shanks

Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura hygeniq 50 cm wall urinal
Специфікація
  • Hygeniq 50 cm wall urinal
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS6118
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWall hung urinals
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)510
  • Ширина (мм)395
  • Глибина (мм)325
Посилання
Пов'язані
  • Вага нетто (кг)13.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Опис Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Заголовок OmniClassUrinals

Доступність регіону

Європа
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit