Публікуйте свої продукти
Dock Shelter
Dock Shelter
    Armo

    Dock Shelter

    3.8 з 5 зірок3.8(5 відгуки)

    Armo Dock shelters allow good adhesion to the vehicle body and therefore little energy dispersion.
    The latest model of inflatable dock shelter ARMO is the most efficient and durable sealant for a loading /
    unloading platform. Due to the accordion design of the cushion, an optimal seal is created. This is why the
    dock shelter ARMO is specifically used in situations, where there are large differences between the internal
    and external temperatures. For instance in air-conditioned or refrigerated storage areas.

    Специфікація
    • Dock shelters are necessary to correctly isolate your staff and goods of your warehouse from bad weather conditions and sudden variations of temperature. With the installation of ARMO dock shelters you save on a lot of energy.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерretractable_dock_shelter
    • Сімейство продуктівDock Shelter
    • Група продуктівLoading bay
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-12-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3400
    • Ширина (мм)3400
    • Глибина (мм)600
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Матеріал допоміжнийRubber
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLoading Equipment - Dock shelters
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)