Публікуйте свої продукти
Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC80-80-80BSDS
Armstrong International

Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC80-80-80BSDS

DMC80-80-80BSDS is a fully Digital Mixing Center (DMC), with BrainScan® - hot water monitoring control module, designed specifically to be the primary water temperature controller in a continuously pumped circulating hot water system.
Digital technology provides enhanced water temperature control accuracy which resists zero system demand "Temperature Creep" without the use of a manual throttling valve or a temperature activated pump shut-off device (aquastat).
Технічна специфікація
  • Унікальний номер21473
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівHot Water Products - Marriot Design Standard
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-10-15
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати