Публікуйте свої продукти
Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF8120DW80BS
Armstrong International

Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF8120DW80BS

DF8120DW80BS is a complete pre-piped double wall instantaneous steam/water shell and tube heater. The assembly includes a properly sized shell and tube heat exchanger with a Digital Recirculating Valve (DRV80) and BrainScan® hot water monitoring control module.

Digital technology provides enhanced water temperature control accuracy and enhanced user safety in a single control component. BrainScan® technology to remotely view and adjust set point, data log and monitor inlet hot, inlet cold/return and mixed water outlet with multiple BAS interface options.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерarmstrong-0036
  • Сімейство продуктівHVAC
  • Група продуктівInstantaneous Water Heaters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-09-08
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати