Публікуйте свої продукти
arwa-quadriga, Concealed bath faucet, Thermostatic set for Simibox with 2 outlets, w. integrated vacuum breaker, PVD inox look
arwa

arwa-quadriga, Concealed bath faucet, Thermostatic set for Simibox with 2 outlets, w. integrated vacuum breaker, PVD inox look

Set for concealed 2-handle thermostatic bath mixer, for Simibox Standard & Simibox Light, with integrated vacuum breaker
Специфікація
  • Thermostatic set for Simibox with 2 outlets, w. integrated vacuum breaker, PVD inox look
Технічна специфікація
  • Унікальний номер9-01187-423-000
  • Сімейство продуктівarwa-quadriga
  • Група продуктівFaucets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вSwitzerland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Опис Uniclass 2015Bath taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures