RWT64 System is an insulated door and window system with 64 mm frame and 74 mm sash depth. It has a thermal barrier of 24 mm and maximum glass thickness of 44 mm. 1.6/1.8/2 mm wall thickness profile options are available. Side hung, tilt&turn, bottom hung, tilt&slide, folding, pivot opening options are available. The system also includes reinforced profile options for high static values and sash profiles suitable for PVC opening accessories.
Доступність регіону
| Європа | Азія | Північна Америка | Африка |
|---|---|---|---|
Австрія | Афганістан | Ангілья | Єгипет |
Аландські Острови | Бахрейн | Антигуа і Барбуда | |
Албанія | Ємен | Аруба | |
Андорра | Ізраїль | Багамські Острови | |
Бельгія | Ірак | Барбадос | |
Білорусь | Іран | Беліз | |
Болгарія | Йорданія | Бермудські Острови | |
Боснія і Герцеговина | Катар | Британські Віргінські острови | |
Ватикан | Кувейт | Віргінські Острови (США) | |
Велика Британія | Ліван | Гаїті | |
Гернсі | Обʼєднані Арабські Емірати | Гваделупа | |
Гібралтар | Оман | Гватемала | |
Греція | Палестина | Гондурас | |
Данія | Саудівська Аравія | Гренада | |
Джерсі | Сирія | Гренландія | |
Естонія | Туреччина | Домініка | |
Ірландія | Домініканська Республіка | ||
Ісландія | Кайманові Острови | ||
Іспанія | Канада | ||
Італія | Карибські Нідерланди | ||
Кіпр | Коста-Рика | ||
Латвія | Куба | ||
Литва | Кюрасао | ||
Ліхтенштейн | Мартиніка | ||
Люксембург | Мексика | ||
Мальта | Монтсеррат | ||
Молдова | Нікарагуа | ||
Монако | Острови Теркс і Кайкос | ||
Нідерланди | Панама | ||
Німеччина | Пуерто-Рико | ||
Норвегія | Сальвадор | ||
Острів Мен | Сен-Бартелемі | ||
Північна Македонія | Сен-Мартен | ||
Польща | Сен-Пʼєр і Мікелон | ||
Португалія | Сент-Вінсент і Гренадіни | ||
Росія | Сент-Кітс і Невіс | ||
Румунія | Сент-Люсія | ||
Сан-Марино | Сінт-Мартен | ||
Сербія | Сполучені Штати | ||
Словаччина | Тринідад і Тобаго | ||
Словенія | Ямайка | ||
Угорщина | |||
Україна | |||
Фарерські Острови | |||
Фінляндія | |||
Франція | |||
Хорватія | |||
Чехія | |||
Чорногорія | |||
Швейцарія | |||
Швеція | |||
Шпіцберген та Ян-Маєн |