Публікуйте свої продукти
7788 Gruvlok® Flange Adapter
ASC Engineered Solutions
Заархівовано

7788 Gruvlok® Flange Adapter

The Gruvlok Fig. 7788 Flange Adapter allows for direct connection of Class 125 or Class 150 flanged components to a grooved piping system. The Gruvlok Flange Adapter provides an alternative method of connecting to flanged components than the traditional Fig. 7012 Gruvlok Flange. The Gruvlok Flange Adapter provides a raised serrated face flange connection with a shorter overall length than Anvil’s Fig. 7084 Flange x Groove Nipple.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7788-gruvlok-flange-adapter
  • Сімейство продуктівPipe Joining Systems
  • Група продуктівGrooved > Pipe Connections > Flange Couplings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-06-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийDuctile Iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Назва UNSPSCPlumbing connectors
  • Код UNSPSC40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Опис Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings