Публікуйте свої продукти
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
ASC Engineered Solutions
Заархівовано

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2 з 5 зірок4.2(5 відгуки)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • Сімейство продуктівPipe Joining Systems
  • Група продуктівGrooved > Flow Control > Check Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-06-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийDuctile Iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC011469
  • Назва за ETIMCheck valve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures