Публікуйте свої продукти
Fig. 3360 - Cross
ASC Engineered Solutions
Заархівовано

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfig-3360-cross
  • Сімейство продуктівPipe Joining Systems
  • Група продуктівPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-06-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Назва UNSPSCPlumbing connectors
  • Код UNSPSC40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Опис Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings