Публікуйте свої продукти
Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing
ASC Engineered Solutions
Заархівовано

Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing

Anvil standard and extra heavy cast iron threaded fittings are manufactured in accordance with ASME-B16.4 (except plugs and bushings, ASME B16.14). Dimensions also conform to Federal Specifications, WW-P-501 (except plugs and bushings WW-P-471). Cast iron threaded fittings are available in both black and galvanized.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfig-352-90-elbow-reducing
  • Сімейство продуктівPipe Joining Systems
  • Група продуктівPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Threaded Fittings Class 125
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-06-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Назва UNSPSCPlumbing connectors
  • Код UNSPSC40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Опис Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 51 15
  • Заголовок OmniClassReducing Pipe Elbows
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings