Публікуйте свої продукти
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
ASC Engineered Solutions
Заархівовано

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • Сімейство продуктівPipe Joining Systems
  • Група продуктівPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-06-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Назва UNSPSCPlumbing connectors
  • Код UNSPSC40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Опис Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 51 15
  • Заголовок OmniClassReducing Pipe Elbows
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings