Публікуйте свої продукти
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
ASC Engineered Solutions
Заархівовано

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.3 з 5 зірок4.3(12 відгуки)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
Технічна специфікація
  • Унікальний номерseries-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • Сімейство продуктівFlow Control
  • Група продуктівCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-06-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийDuctile Iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC010163
  • Назва за ETIMGate valve
  • Назва UNSPSCGate valves
  • Код UNSPSC40141613
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_94
  • Опис Uniclass 2015Water supply valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 25
  • Заголовок OmniClassGate Valves
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures