Публікуйте свої продукти
Tumble dryer White T509HRW
Tumble dryer White T509HRW
Tumble dryer White T509HRW
    ASKO

    Tumble dryer White T509HRW

    ASKO T509HRW is a tumble dryer designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 18 programs for easy and efficient drying. The machine has an easy-to-use lint filter, One Motion™ Lint Filter, which makes daily care of the dryer simple. Butterfly Drying™ technology distributes the clothes and ensures even and gentle drying.

    Специфікація



    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtumble-dryer-white
    • Сімейство продуктівLaundry
    • Група продуктівTumble dryer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вСловенія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Пральні прилади

    Доступність регіону

    Океанія Європа Північна Америка Азія
    Австралія
    Бельгія
    Канада
    Китай
    Данія
    Сполучені Штати
    Іспанія
    Нідерланди
    Норвегія
    Португалія
    Росія
    Словенія
    Фінляндія
    Чехія
    Швеція