Публікуйте свої продукти
ASSA ABLOY FD2050FCW Folding Carwash Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY FD2050FCW Folding Carwash Door

The ASSA ABLOY FD2050FCW folding carwash door from ASSA ABLOY Entrance Systems is one of the most stable folding doors specifically designed to cope with the harsh and humid environment in car wash halls or similar applications. The door is made of anodised aluminium tubular profiles with special anti-corrosive features. It is filled with aluminium infills or glass windows. The anti-corrosive features and high light admission makes this door the ideal choice for car wash environments that require maximum lighting. Crawford
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcra_2050_fcw
  • Сімейство продуктівFolding doors
  • Група продуктівCar Wash Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-08-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Складні двері
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715