Публікуйте свої продукти
Megadoor VL3190 5 part rectangular door
ASSA ABLOY Entrance Systems

Megadoor VL3190 5 part rectangular door

The Megadoor S1500 vertical lifting fabric door is the preferred door model for the extremely large door openings needed for aircraft hangars and shipyard halls, it serves equally well in any door application where innovative design will make a positive difference to the construction cost and subsequent operating efficiency. The unique design and structure offers durability, tightness, energy efficiency, operational reliability and minimum maintenance. Every door is individually designed to meet application requirements, for example wind load.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерVL3190_5part_rectang
  • Сімейство продуктівMegadoors
  • Група продуктівVertical Lift Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-08-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Industrial
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Опис Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 34 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangar Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 41
  • Заголовок OmniClassHanger Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка