Публікуйте свої продукти
Storage system Cubas Metal shelf 2000x440x820
Storage system Cubas Metal shelf 2000x440x820
    Assmann Büromöbel

    Storage system Cubas Metal shelf 2000x440x820

    Cubas | Storage system

    Rotatable.

    Innovative. Mobile modules that are able to flexibly adapt changing user requirements at any time. Cubas combines innovative design with a high level of functionality.

    Специфікація
        • Functional storage solution and room divider
        • Each module can be rotated 360° by hand
        • The shape and colour of all modules is customisable
        • Easy to assemble without tools, quickly reconfigured
        • Wide range of design options
      Технічна специфікація
      • Унікальний номерStorage_system_Cubas_Metal_shelf_2000x440x820
      • Сімейство продуктівOffice Furniture
      • Група продуктівStorage system
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2021-07-14
      • Номер видання1
      • Висота (мм)820
      • Ширина (мм)2000
      • Глибина (мм)440
      Пов'язані
      • Матеріал основнийMetal
      • Матеріал допоміжнийWood
      • Розроблено вGermany
      • Виготовлено вGermany
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
      • Класифікація IFCFurniture
      • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Код UNSPSC56

      Доступність регіону

      Європа
      Åland Islands
      Albania
      Andorra
      Austria
      Belarus
      Belgium
      Bosnia and Herzegovina
      Bulgaria
      Croatia
      Cyprus
      Czech Republic
      Denmark
      Estonia
      Faroe Islands
      Finland
      France
      Germany
      Gibraltar
      Greece
      Guernsey
      Hungary
      Iceland
      Ireland
      Isle of Man
      Italy
      Jersey
      Latvia
      Liechtenstein
      Lithuania
      Luxembourg
      Malta
      Moldova
      Monaco
      Montenegro
      Netherlands
      North Macedonia
      Norway
      Poland
      Portugal
      Romania
      Russia
      San Marino
      Serbia
      Slovakia
      Slovenia
      Spain
      Svalbard and Jan Mayen
      Sweden
      Switzerland
      Ukraine
      United Kingdom
      Vatican City
      Бібліотека продуктів BIMobject

      Design App для Revit

      Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

      Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

      • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
      • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
      • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit