Публікуйте свої продукти
Adjustable pool floor return inlet
AstralPool Fluidra

Adjustable pool floor return inlet

2" external thread. Made of AISI-316 stainless steel. Can be fitted in concrete and prefabricated pools. The water flow can be adjusted by loosening or tightening the central screw. Max. recommended flow rate complaint with standard EN 13451-3: 14 m3/h.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAdjustable_return_inlet
  • Сімейство продуктівPool Shell Equipment
  • Група продуктівInlets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-03-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Swimming Pool
  • Класифікація IFCDistribution Flow Element