Публікуйте свої продукти
CAP PVC-U SOLVENT SOCKET
AstralPool Fluidra

CAP PVC-U SOLVENT SOCKET

DESCRIPTION:- CAP PVC-U SOLVENT SOCKET
- Material: PVC- U
- Female solvent socket
TECHNICAL FEATURES:
- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Jointing by cold solvent welding, rubber ring mechanical joints or threaded.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).


Специфікація
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3 
    - For tubes according to EN 1452-2.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерCAP_PVC_SOLVENT_SOCKET
  • Сімейство продуктівFittings
  • Група продуктівPVC-U
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2019-06-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings