Публікуйте свої продукти
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
    AstralPool Fluidra

    ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    4.5 з 5 зірок4.5(13 відгуки)

    DESCRIPTION: - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES (EPDM)
    TECHNICAL FEATURES:
     - [IND] Series Butterfly Valve with reversible electric actuator multi-voltage
    - Electronic torque control, with limitation of maximum torque
    - Actuator guranteed for 50.000 cycles with a duty rating of 30%
    - Automatic / manual lever, with manual override
    - Open and closed volt free contacts
    - Enclosure in antricorrosive polyamide



    Специфікація
    • STANDARDS: - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - ISO/DIN , ANSI/ASTM, British Standard, JIS


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерELECTRIC_ACTUATOR_BUTTERFLY_VALVE
    • Сімейство продуктівValves
    • Група продуктівButterfly
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2019-06-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Опис Uniclass 2015Butterfly valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Заголовок OmniClassValves