Публікуйте свої продукти
Wall Cladding  Siding panels EPURE
Wall Cladding  Siding panels EPURE
Wall Cladding  Siding panels EPURE
Wall Cladding  Siding panels EPURE
Wall Cladding  Siding panels EPURE
Wall Cladding  Siding panels EPURE
    Ateliers 3S

    Wall Cladding Siding panels EPURE

    EPURE

    THE STANDING SEAM SPIRIT

    THE BEAUTY OF ZINC, THE SIMPLICITY OF A SIDING BLADE

    Epure is an exclusive range of self-supporting steel slats with a standing seam effect, featuring exclusive ultra-matt colours, for a zinc-like finish.

    4 models of different widths for regular, rhythmic or random facades.

    Специфікація
    • Steel Wall Cladding sheets EPURE :

      - EPURE is a traditional cladding system complying with the professional regulations

      - 4 models available : EPURE 200, EPURE 250, EPURE 300, EPURE 400

      - Width : 200mm to 400mm

      - Length : 1000mm to 6000mm

      - Warranty : 30 years depending on the environment

      - Fire reaction : A1

      - Impact resistance : Q4

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерepure
    • Сімейство продуктівWalls Cladding
    • Група продуктівCladding
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-12-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти