Публікуйте свої продукти
Roof panels PARISIENNE
Roof panels PARISIENNE
Roof panels PARISIENNE
Roof panels PARISIENNE
Roof panels PARISIENNE
    Ateliers 3S

    Roof panels PARISIENNE

    Ateliers 3S has always maintained a strong focus on the original design of novel steel cladding ranges. Rather like a Michelin-starred restaurant during the creation of its signature dishes, where a passion for cuisine leads to new takes on the very best traditional recipes.

    We have worked on all the ingredients to make one of the most widely used roofing panel solutions a responsible, high-performing and aesthetically pleasing choice; one that will continue to be as relevant in years to come as it has been in the past.

    Специфікація
    • Roof Panels PARISIENNE 1000 :

      - PARISIENNE 1000 is a traditional roof system complying with the professional regulations

      - 6 colours availables

      - Width : 1000mm

      - Length : 13000mm max

      - Warranty : 30 years depending on the environment

      - Fire reaction : A1


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерparisienne
    • Сімейство продуктівRoof panels
    • Група продуктівRoof
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-12-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)45
    • Ширина (мм)1000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн