Публікуйте свої продукти
P3001 - 1-5/8 x 2-3/4 - 12 Gauge Back-to-Back Solid
Atkore

P3001 - 1-5/8 x 2-3/4 - 12 Gauge Back-to-Back Solid

12 Gauge Welded Strut Channel (Back-to-Back) P3001 (back-to-back solid) channel is our 12 gauge channel that is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Специфікація
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUS-P3001
  • Сімейство продуктівUnistrut
  • Група продуктів1-5/8" Metal Framing
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCStructural Member
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Опис Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Заголовок OmniClassFraming Products