Публікуйте свої продукти
P3409 thru P3417 - Stand-Off Pipe Clamps
Atkore

P3409 thru P3417 - Stand-Off Pipe Clamps

Stand-Off Pipe Clamps P3409 series stand-off clamps are designed for use with standard pipe and space the pipe away from the strut channel. For application examples, refer to our Application Showcase.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Специфікація
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUS-P3409_thru_P3417
  • Сімейство продуктівUnistrut
  • Група продуктів1-5/8" Metal Framing
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCStructural Member
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Опис Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Заголовок OmniClassFraming Products