Публікуйте свої продукти
SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting
Atkore

SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting

OPM Pre-Approved - EG finish only (OPM-0295-13)
Use for transverse or longitudinal rigid seismic bracing
Holes for 3/8" - 3/4" rod or anchor sizes
The SPF 200 is an adjustable angle retrofit fitting for use primarily with seismic braces. This fitting can be used to attach a strut brace to a trapeze or other strut connection.
As a retrofit fitting, this product can be used to attach a seismic brace to an existing support without the need to disassemble that support.
The LS 200 platform is not included in this assembly and is sold separately
This fitting is pre-approved for the below seismic loads on page 5c.3 of Unistrut's OPM-0295-13

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Специфікація
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUS-SPF200
  • Сімейство продуктівUnistrut
  • Група продуктів1-5/8" Metal Framing
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCStructural Member
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Опис Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Заголовок OmniClassFraming Products