Публікуйте свої продукти
P1001-3 - 1-5/8" x 4 7/8", 12 Gauge, Triple Combination
Atkore

P1001-3 - 1-5/8" x 4 7/8", 12 Gauge, Triple Combination

12 Gauge Solid Triple Strut Channel P1001-3 (triple combination) is welded with three channel for additional strength. This channel is ideal for supporting large loads across long spans, offers versatility with connection points at both ends, and avoids welding on the jobsite.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Специфікація
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUS-P1001-3
  • Сімейство продуктівUnistrut
  • Група продуктів1-5/8" Metal Framing
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCStructural Member
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Опис Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Заголовок OmniClassFraming Products