Публікуйте свої продукти
P1006 thru P1010 - Channel Nuts w/Spring
Atkore

P1006 thru P1010 - Channel Nuts w/Spring

Spring Nuts allow for easy installation into Unistrut channel. Once inserted into the channel and with a 90° turn, these spring nuts will stay in place allowing hands-free installation of other components.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Специфікація
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUS-P1006_thru_P1010
  • Сімейство продуктівUnistrut
  • Група продуктів1-5/8" Metal Framing
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCStructural Member
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Опис Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Заголовок OmniClassFraming Products