Публікуйте свої продукти
P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots
Atkore

P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots

14 Gauge Slotted Strut Channel P1100SL has long slots on the back side for use with 3/8" threaded rod and fasteners. These slots can eliminate the need for field drilling and allow adjustability when installing. The slots are 3" long with 1" spacing.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Специфікація
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUS-P1100SL
  • Сімейство продуктівUnistrut
  • Група продуктів1-5/8" Metal Framing
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCStructural Member
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Опис Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Заголовок OmniClassFraming Products