Публікуйте свої продукти
Access Control Booths
Access Control Booths
    Austin Mohawk

    Access Control Booths

    Austin Mohawk's Access Control Booths are made to handle high traffic situations. With many styles to enhance your location. Choose your own level of security with bullet-resistant options available up to UL level 10. Made in the USA, our booths are affordable and built to last, with delivery that's on time and faster than the competition.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерaccess-control-booths
    • Сімейство продуктівBuildings
    • Група продуктівAccess Control Booth
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Buildings
    • Код Uniclass 2015Pr_20_65
    • Опис Uniclass 2015Prefabricated buildings and structures
    • Код CSI MasterFormat 201413 34 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Building Systems

    Доступність регіону

    Північна Америка