Публікуйте свої продукти
Attendant Booths
Attendant Booths
    Austin Mohawk

    Attendant Booths

    Our Attendant Booths are made to enhance your architecture setting. Built to accommodate both customers and staff with Attendant Booth and even adjoining waiting room or restroom. Add security with optional bullet-resistant constructional to UL level 10. Made in the USA, our Booths are built to last with custom options and faster delivery than the competition.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерattendant-booths
    • Сімейство продуктівBuildings
    • Група продуктівAttendant Booth
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Buildings
    • Код Uniclass 2015Pr_20_65
    • Опис Uniclass 2015Prefabricated buildings and structures
    • Код CSI MasterFormat 201413 34 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Building Systems

    Доступність регіону

    Північна Америка